Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A44, Reed-relés jeladó, szalagos felerősítéshez, DIN-csatlakozással

  • elektromos csatlakozás: DIN-csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: relé/PLC
  • tápfeszültség: 100, 200VAC/24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC