Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A33C/A34C, Reed-relés érzékelő, összehúzórudas szereléshez, beköthető csatlakozóval

  • elektromos csatlakozás: beköthető csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: relé/PLC
  • tápfeszültség: 100, 200VAC/24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA

Konfigurálja a terméket

 
modell
dugattyúátmérő