Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-90A/93A-588, Reed-relés érzékelő, közvetlen szereléshez, beöntött, erősen szigetelt kábellel, ATEX osztály: 3

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 100VAC/100V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDJP, CDU

Konfigurálja a terméket

D--588
modell
bekötővezeték hosszúsága