jeladó
--- Kérem válasszon --- jeladó nélkül
M9B--elektronikus, általános célú, 2 kábel, vízszintes
M9BA--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, vízszintes
M9BAV--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, függőleges
M9BV--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, függőleges
M9BW--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, vízszintes
M9BWV--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, függőleges
M9N--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes NPN, vízszintes
M9NA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9NAV--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, függőleges
M9NV--elektronikus, általános célú, 3 vezeték NPN, függőleges
M9NW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9NWV--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, függőleges
M9P--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes PNP, vízszintes
M9PA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, vízszintes
M9PAV--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, függőleges
M9PV--elektronikus, általános célú, 3 vezeték PNP, függőleges
M9PW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP, vízszintes
M9PWV--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP, függőleges
A90--Reed, DC Volt, AC Volt, vízszintes
A90V--Reed, DC Volt, AC Volt, függőleges
A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, vízszintes
A93V--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, függőleges
A96--Reed, DC Volt, LED, vízszintes
A96V--Reed, DC Volt, LED, függőleges
jeladó nélkül
bekötővezeték
--- Kérem válasszon ---
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
SBPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
SDPC (0,5 m-es kábelhosszúság, M12, 4-tűs csatlakozás)
MAPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
MBPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
MDPC (1 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
SC (0,3 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó, 3 és 4 kimenet)
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)