<p>A CX2 szánegység nagypontosságú pozicionálást és nagy erővel történő, alacsony súrlódású működést tesz lehetővé. Kompakt kivitele és alacsony profilú háza révén kis helyekre is beépíthető. A CX2 egységek háromféle dugattyúrúddal és 25 - 200 mm-s lökettel állnak rendelkezésre. A kocsin található átmenő furatok lehetővé teszik a közvetlen munkadarab rögzítést vagy a kocsi fix pozicionálását. Az opcionális jeladók felszerelhetők közvetlenül a kocsira vagy a véglapokhoz rögzített sínre. </p>
A CX2 szánegység nagypontosságú pozicionálást és nagy erővel történő, alacsony súrlódású működést tesz lehetővé. Kompakt kivitele és alacsony profilú háza révén kis helyekre is beépíthető. A CX2 egységek háromféle dugattyúrúddal és 25 - 200 mm-s lökettel állnak rendelkezésre. A kocsin található átmenő furatok lehetővé teszik a közvetlen munkadarab rögzítést vagy a kocsi fix pozicionálását. Az opcionális jeladók felszerelhetők közvetlenül a kocsira vagy a véglapokhoz rögzített sínre.
Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.