Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CVQ (ø32), Kompakt henger mágnesszeleppel

  • kompakt henger szeleppel
  • hely, energia és ráfordított munkaerő megtakarítás
  • oldalsó és tengelyirányú levegőcsatlakozás választható
  • dugattyúátmérő (mm): 32, 40, 50, 63
  • löket (mm): 5~100

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 1 / 1 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

CVQ32--
szerelés
dugattyúátmérő
Stroke
 
opció
jeladó
bekötővezeték
szám
névleges feszültség
elektromos bemenet
túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
levegőcsatlakozás
csatlakozó menete