A CRB1 forgatólapátos forgatómű 4 méretben (50, 63, 80 és 100 mm) érhető el. A forgatási szög akár 270° is lehet. A dupla lapátos kivitel 90° és 100°-os forgásnál kétszer akkora nyomatékot ad le, mint az egy lapátos változat. A csapágyazás támogatja a tolóerőt és a keresztterhelésnek való ellenállást. Belső gumi ütközők teszik a terméket még megbízhatóbbá (kivéve a 10-es méretet). Az opcionálisan rendelhető jeladók bárhol elhelyezhetők a felületen, úgy, ahogyan az alkalmazás számára az a legmegfelelőbb.