A CQU sorozat termékei könnyű, kompakt, ováldugattyús hengerek. Szélessége akár 40% -kal kisebb a CQ2 sorozatához képest és a teljes hossz 15% -kal csökken az MU sorozatú hengerhez képest, 30 mm-es löketnél. Egyenértékű dugattyúátmérők: 20mm, 25mm, 32mm és 40mm. Jeladók a felfogatók leszerelése nélkül is elhelyezhetők. Kis méretű jeladó 4 irányból erősíthető fel. A termék felfogatási lehetőségei: átmenő furat, mindkét végén menet (standard), függőleges talp, vízszintes talp és villa.