Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Termékkatalógus
A CQS kompakt henger olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol számít a helytakarékosság. Amellett, hogy az (N)CQ2 sorozat számos tulajdonságával rendelkezik, standard változatban is hosszú lökettel (akar 300 mm) és 12 - 25 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel áll rendelkezésre. A hosszú löketű változatok vezetőgyűrűvel és vékonyabb dugattyúrúddal rendelkeznek, azért, hogy jól tudják kezelni a megnövekedett löketnek köszönhető nagyobb terhelést. Jeladóképes és nem jeladóképes változat is rendelhető, a jeladók három (12 -16-os méret) vagy négy (20 - 25-ös méret) irányból erősíthetők fel. Megnövelt oldalsó terhelésű változat (CQS*S) is elérhető az igényesebb alkalmazásokhoz.