Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt henger, nagy erejű típus – CQE

Maximális teljesítmény minimális méret és nyomás mellett

  • Csökkentse a hálózati nyomást anélkül, hogy ez negatívan befolyásolná a henger kimeneti erejét – Akár 628 N 0,35 MPa-on (Ø 40 mm)
  • Csökkentse gépe méreteit a teljesítmény csökkenése nélkül – Az elméletileg meghatározott kimeneti erő megegyezik az egy mérettel kisebb méretű hengerével
  • Növelje a teljesítményt gépe átalakítása nélkül – Akár 1,5-ször nagyobb erő, mint az ugyanolyan furatméretű hengerek esetében.

És még sok más

  • Furatméretek (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Löket: max. 50 mm
  • Sokszögű dugattyúrúd
  • Lehetőség van kompakt automatikus kapcsolók felszerelésére.