- Főoldal
- Pneumatikus és elektromos automatizálási termékek
- Sűrítettlevegő-előkészítők
- Kompresszor
Sűrítettlevegő-előkészítők
Kompakt kompresszor
Tömörítse az összes problémáját
- Hozzon létre pozitív vagy negatív nyomást az Ön alkalmazásához − Sűrített levegőt biztosít olyan környezetben, ahol nincs sűrített levegőforrás
- Növeli a gépe teljesítményét − Kompakt és könnyű kialakítás, amely lehetővé teszi a mozgó robotokba való beépítést
- Felejtse el a napi karbantartást − Dugattyús száraz kompresszor
- Telepítse csenden helyekre − Akár 55dB is lehet.
És még sok más
- Elektromos kompresszor vagy vákuumszivattyú ugyanazon a készüléken:
- Max. Kimeneti nyomás: 0,55 MPa
- Max. Vákuumnyomás: -70 kPa
- Áramlási sebesség: 10 l/min.
- Kompakt és könnyű megoldás:
- Szé154 mm x Ma134 mm x Mé100 mm
- 3,5 kg.
- Riasztási funkciókkal ellátott vezérlő a gép működésében fellépő hibák ellenőrzésére
- Használható folyamatos üzemben.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra