Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CKZM-X2800/2900, Miniatűr leszorítóhenger

  • kétféle kivitel: alap (-X2800) és tandem (-X2900)
  • maximális megtartó erő: 300 N
  • szorítőerő: akár 200 N
  • kompakt, szélesség: 20 mm
  • könnyű, 250 g (alapkivitel)
  • jeladók felszerelhetők

Konfigurálja a terméket

 
jeladó
bekötővezeték
szám
típus