Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Leszorítóhenger - CKZ5T

Úgy tervezték, hogy bárhol rögzíthető legyen

  • Minimalizálja a helyigényt – Mindössze 343 mm hosszú és 131,2 mm széles (Ø 63)
  • Csökkentse a robotkar intertia nyomatékát – Akár 3,3 kg (Ø 63)
  • Számíthat rá – Szorítóerő akár 4000 N.

És még sok más

  • Fúratméretek (mm): 50, 63
  • Fröccsenésbiztos kivitel
  • 9 féle kar nyitási szög áll rendelkezésre: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Turck és P&F közelségérzékelők kaphatók.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához