Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CKZ3

CKZ3
Az SMC nemrégiben vezette be új, alumínium házzal gyártott CKZ3T szorítóhengerét. Elsősorban az autóipar számára fejlesztették, a hegesztéssel foglalkozó alkalmazások környezetére, illetve olyan helyekre ahol jelentős kockázata van a hegesztőszikráknak. 12 féle karral használható és akár 39%-kal könnyebb az előző, CKZT sorozathoz képest. 50 és 63 mm-es dugattyúátmérővel áll rendelkezésre, illetve ehhez illeszkedő nyitási szöggel (már akár 15º-tól). Ezek a hengerek kettősműködésű kivitelükkel, szorítóoldali gumiütközőikkel jelentősen csökkentik a szorítás elengedésekor jelentkező hatásokat. Lekerekített hengervégei csökkentik a hegesztőszikrák potenciális veszélyeit. Standard változatban is specifikálhatók fémes- vagy gumifedelekkel (UL94 szabványos V0 megfelelőségű). Kazettás vagy kazetta nélküli távolságérzékelők (Turck vagy P&F) és egycsavaros kazettás biztosítás teszik lehetővé a gyors érzékelő-beszerelést vagy -eltávolítást.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek