Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Amikor az autóipari szakértők és a pneumatika vezető gyártója, az SMC mérnökei együtt dolgoznak valamin, csak egyetlen kimenet lehetséges - a tökéletes megoldás! Csak egy példáját említjük ennek a hosszú idő óta tartó együttműködésnek, az SMC legújabb pneumatikus, szorítóhengerét a CKQ sorozatot, mely szimultán kínál pozícionáló és rögzítő funkciót. Kifejezetten a hegesztési berendezéseknél történő használatra tervezeték, ezért szikraállósága kiváló. Kettősműködésű henger, mely jelenleg négyféle házzal, fékező mechanizmussal és anélkül is rendelkezésre áll. További lehetőség a kerek vagy gyémántformájú központosító csap, a 13 - 25 mm-es dugattyúátmérőhöz igazodva. Egyedi rozsdamentesacél-konstrukcióját kombinálták a titánium-nitrid (TIN) külső bevonattal, amely rendkívül hosszú élettartamot és nagyfokú hegesztési szikra ellenállást garantál. Egyéb opciók: akár 2 mm-el állítható a szorítópozíció magassága (egyszerűen, az alátét eltávolításával), így akár utolsó pillanatban is új beállítás eszközölhető. Egyszerű karbantarthatóság, amit többek között a négy különálló tisztítófedél tesz lehetővé (bármilyen hegesztésből származó anyag kerül a hengerbe, ezek könnyedén eltávolíthatók, a teljes szétszerelés szükségessége nélkül). 50 - 300 mm/mp dugattyúrúd sebességű működésre képes, maximum 0,7 MPa nyomáson. Környezeti hőmérséklettartomány: -10º - +60ºC.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek