Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CJP2

CJP2
A géptervezők gyakran szeretnék kombinálni a kettős működésű és a csaphengereket a szorító, toló vagy megállító alkalmazásoknál, ráadásul szintén probléma szokott lenni a rendelkezésre álló hely mérete is. Az SMC fejlesztői ezekre az igényekre kívántak választ adni a CJP2 miniatűr hengersorozattal. Négyféle dugattyúátmérővel, kicsi, mégis erőteljes termék, melynek legkisebb dugattyúátmérője alig 4 mm, ezzel valószínűleg a legkisebb hengerek között található. A dugattyúátmérők sorát a 6, 10 és 16 mm-es méretek egészítik ki, mindegyik alumíniumból készült, ami nemcsak kompakttá, de igen könnyűvé is varázsolja a hengert. A hosszabb löketopciókkal (akár 40 mm) jeladó (D-M9/D-A9) is használható, ami ráadásul közvetlen szerelhető, nincs szükség kiegészítő felfogatásra. További funkció a gumiütköző, ami elnyeli a rázkódást, ezzel csendesebb működést biztosít. Magas és alacsony hőmérsékletnek ellenálló típusok is rendelhetők. Felfogatás: alap/panel, karima, talp, villa, billenőcsap. A CJP2 tökéletesen kompatibilis a meglévő CJP termékskálával.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek