Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CG1-Z

CG1-Z
Az SMC örömmel jelenti be megújult, kör keresztmetszetű, pneumatikus CG1-Z sorozatú hengereit. Dugattyúátmérők: 20 - 100mm, megújult jeladó-felfogatási lehetőségek és sok más új tulajdonság, ami segít az összeszerelési idő és a karbantartási költségek csökkentésében. A jeladók finomhangolása mostantól egyetlen csavar meglazításával lehetséges és az áttetsző felfogatásnak köszönhetően a láthatóság is javult. Külső- és belsőmenetes dugattyúrúd-kivitel is választható, a belső menetesek akár 52 mm-el rövidebbek külsőmenetes társaiknál. Számos felerősítési lehetőség, egyszerű konstrukció, ráadásul az idegen részecskék felhamozódásának veszélye is csökkent az alap felfogatásnak (billenőcsapos belső menet nélkül) köszönhetően. Mindez számos iparágban, sokféle alkalmazáshoz teszi ideálissá a CG1-Z sorozatot, úgy mint "pick and place", szorító vagy pozicionáló feladatok.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek