jeladó
--- Kérem válasszon ---
jeladó nélkül
M9B--elektronikus, általános célú, 2 kábel, vízszintes
M9BA--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, vízszintes
M9BW--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték
M9N--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes NPN, vízszintes
M9NA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9NW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9P--elektronikus, általános célú, 3 vezetékes PNP, vízszintes
M9PA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, vízszintes
M9PW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP
A33--Reed, DC Volt >5<24, LED, 2 vezeték, nincs
A34--Reed, DC Volt >5<24, AC Volt <200, LED, 2 vezeték, nincs
A44--Reed, DC Volt >5<24, AC Volt <200, LED, 2 vezeték, nincs
A54--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, LED, 0,5 m
A59W--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, kétszínű kijelző, 2 vezeték, 0,5 m
A64--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 200 V, 0,5 m
A90--Reed; V AC; vízszintes; 0,5 m
A93--Reed; V DC; V AC; LED; vízszintes; 0,5 m
A96--Reed-relés kapcsoló, V DC, LED, vízszintes, 0,5 m
F59F--elektronikus, diagnosztikus, 4 vezeték NPN, beöntött, vonali
G39--elektronikus, általános célú, 3 vezeték NPN, nincs
K39--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, nélkül
P4DW--elektronikus, 2-színű kijelző, erős mágnesnek ellenálló, 2 vezeték
--- Kérem válasszon ---
bekötővezeték
--- Kérem válasszon ---
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC (0,3 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó, 3 és 4 kimenet)
SE (0,3 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó, 1 és 4 kimenet)
SAPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
SBPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
SDPC (0,5 m-es kábelhosszúság, M12, 4-tűs csatlakozás)
MAPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
MBPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
MDPC (1 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
--- Kérem válasszon ---