Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISO henger fékkel - C96N

Biztosítsa a könnyű kezelhetőséget... mostantól ISO-val

  • Könnyen kezelhető: csökkentheti a szerelési és karbantartási munkákat – A fék kézzel is működtethető
  • Bízzon benne – Akár 6080 N fékezőerő
  • Élvezze az ISO henger rugalmasságát – Szerelési tartozékok széles választéka, valamint 2 színű automatikus.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Maximális löket: 1900 mm.
  • A pneumatikus csillapítás és a gumiütköző integrált funkciója
  • Fékegység állapotvisszajelzővel elérhető
  • Különálló fék egység és henger
  • Fékegység rendelhető állapot visszajelzéssel.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához