Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

C55

C55
Az európai gépépítők régóta keresnek ISO 21287 megfelelőségű, nagy teljesítményű hengereket. Az SMC mérnökeinek köszönhetően nem kell tovább keresgélniük, hiszen a pneumatikus termékek világvezető gyártója nemrégiben dobta piacra a C55-ös sorozatú, kettős működésű, pneumatikus hengereit.Az automatizálás legszélesebb körű igényeihez nyújt megoldást, kivételesen nagy teljesítménnyel rendelkezik, a gumi ütközőknek, a dugattyúrúd tömítőgyűrűknek és a rúdcsapágyazásnak köszönhetően. Mindezek a sorozat összes elemére jellemzőek. Standard dugattyúátmérők: 20, 25, 32, 40, 50 és 63mm, dugattyúrúd sebessége: 50 – 500mm/sec. Ezeket a hengereket relatív alacsony nyomáson (0,05 – 1,0 MPa) való működtetéshez, és mínusz 10ºC-től plusz 70ºC fokos közeghőmérséklethez tervezték. Standard felfogatási lehetőségeivel tökéletesen megfelel az ISO 21287 és 6431 szabványoknak, hatékonyan egészíti ki az SMC ISO/VDMA megfelelőségű termékcsaládjait.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek