jeladó
--- Kérem válasszon --- jeladó nélkül
M9BV--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, függőleges, 0,5 m
M9BWV--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, függőleges
M9BAV--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, függőleges
M9NV--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: NPN, függőleges, 0,5 m
M9NWV--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, függőleges
M9NAV--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, függőleges
M9PV--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: PNP, függőleges, 0,5 m
M9PWV--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP, függőleges
M9PAV--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, függőleges
A90--Reed; V AC; vízszintes; 0,5 m
A90V--Reed-relés kapcsoló, V DC, V AC, függőleges, 0,5 m
A93--Reed; V DC; V AC; LED; vízszintes; 0,5 m
A93V--Reed-relés kapcsoló, V DC, V AC, LED, függőleges, 0,5 m
A96--Reed-relés kapcsoló, V DC, LED, vízszintes, 0,5 m
A96V--Reed-relés kapcsoló, V DC, LED, függőleges, 0,5 m
jeladó nélkül
bekötővezeték
--- Kérem válasszon --- 0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5,0 m-es kábel)
SAPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
SBPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
SDPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
MAPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
MBPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
MDPC (1 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
LAPC (3 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
LDPC (3 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)