jeladó
--- Kérem válasszon --- jeladó nélkül
M9B--elektronikus, standard, 2 vezeték, vízszintes, 0,5 m
M9BA--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, vízszintes
M9BAV--elektronikus, vízálló, 2 vezeték, függőleges
M9BV--elektronikus, általános célú, 2 vezeték, függőleges, 0,5 m
M9BW--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték
M9BWV--elektronikus, kétszínű kijelző, 2 vezeték, függőleges
M9N--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: NPN, vízszintes, 0,5 m
M9NV--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: NPN, függőleges, 0,5 m
M9NA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9NAV--elektronikus, vízálló, 3 vezeték NPN, függőleges
M9NW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, vízszintes
M9NWV--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték NPN, függőleges
M9P--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: PNP, vízszintes, 0,5 m
M9PA--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, vízszintes
M9PAV--elektronikus, vízálló, 3 vezeték PNP, függőleges
M9PV--elektronikus, általános célú, 3 vezeték: PNP, függőleges, 0,5 m
M9PW--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP
M9PWV--elektronikus, 2-színű kijelző, 3 vezeték PNP, függőleges
A90--Reed; V DC > 5; V DC < 24; V AC < 100; LED; 2 kábel; 0,5 m
A90V--Reed-relés kapcsoló, DC > 5 V, DC < 24 V, AC < 100 V, LED, 2 vezeték, függőleges, 0,5 m
A93--Reed; V DC; V AC; LED; 2 kábel; vízszintes; 0,5 m
A93V--Reed-relés kapcsoló, V DC, V AC, LED, függőleges, 0,5 m
A96--Reed-relés kapcsoló, V DC, LED, 3 vezeték: NPN, vízszintes, 0,5 m
A96V--Reed-relés kapcsoló, V DC, LED, függőleges, 0,5 m
P3DW--elektronikus, 2-színű kijelző, erős mágneses mezőnek ellenálló, 2 vezeték
jeladó nélkül
bekötővezeték
--- Kérem válasszon ---
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
SBPC (0,5 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
SDPC (0,5 m-es kábelhosszúság, M12, 4-tűs csatlakozás)
MAPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 3 tűs csatlakozó)
MBPC (1 m-es vezetékhosszúság, M8 - 4 tűs csatlakozó)
MDPC (1 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó)
SC (0,3 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó, 3 és 4 kimenet)
SE (0,3 m-es vezetékhosszúság, M12 - 4 tűs csatlakozó, 1 és 4 kimenet)
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)