Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, radiális stílus, bütykös kivitel - MHY2

  • 2.28 Nm maximális megfogónyomaték 0.5 Mpa mellett
  • Az ujjak nyitási szöge -3° és 180° között
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.2 mm
  • Maximális működési frekvencia: 60 c.p.m.