Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Csésze alakú, csúszásmentes vákuumkorong – ZP3M

  • Pad sizes: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Non-slip special ribs
  • Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
  • Pad hardness (Shore A: ±5°): 60º
  • Surface operating temperature range: 0 to 200 ºC
  • Adapter operating temperature range: 0 to 150 ºC
  • Mesh filter opening: 250 ?m
  • Options: male and female thread and square vertical vacuum inlet.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 8 / 8 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

ZP3M-TRFS
Vacuum Inlet Direction
vákuumkorong átmérő
Anyag
Connection Thread and Type
Hálós szűrő