Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

AW20-40, Moduláris szűrőszabályzó, 2.0MPa kivitel (X425)

  • AW szűrőszabályzó nagy nyomáshoz (-X425)
  • próbanyomás: 3,0MPa
  • maximális üzemi nyomás: 2,0MPa
  • beállítható nyomástartomány: 0,1 - 1.6MPa
  • illeszthető modellek: AW20, AW30, AW40, AW40-06

Konfigurálja a terméket

 
méret
menet
csatlakozóméret
tartozékok
specifikációk
opció