Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

AV2000/3000/4000/5000-es sorozat, Lágyindító szelep

  • üzemi nyomástartomány: 0,2 - 1MPa
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110 - 120, 200, 230VAC
  • megengedett feszültségingadozás:
    -15%-tól +10%-ig
  • üzemi és közeghőmérséklet: 0 - 60°C
  • elektromos csatlakozás: beöntött, D DIN típus,
    Y DIN típus