Amikor már azt gondolná, hogy megtalálta a kompakt nyomásszabályzók legjobbikát, akkor már tényleg csak egyetlen út van a fejlődéshez, ha még kisebbet talál. Az SMC fejlesztőmérnökei pontosan ebbe az irányba haladtak, amikor megalkották az új, 14 mm széles, kompakt alaplapos nyomásszabályzót az ARM5-öt. Elsősorban az autó- és elektronikai-ipar számára fejlesztették, a termék közvetlenül DIN-sínre szerelhető, és a nagyobb modellek összes fontos tulajdonságát birtokolja, így például a leeresztő funkciót, vagy az opcionális, beépített manométert. Az új sorozat most már akár 0,35 MPa nyomáson is működik, rendelhető gyorscsatlakozókkal, és 4, 6 vagy 8 mm-es csövekhez csatlakoztatható. Opcionális központi betáp/leszellőző ág funkciójával helyet és karbantartási időt és ezzel költséget takarít meg vevőink számára.