Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Analóg jeladó és kijelző egység monitor – D-MH1

Telepítsen egy jeladót, érzékeljen többféle pozíciót

  • Több pozíció megfigyelése egyetlen jeladóval – Kisebb beruházás
  • Lerövidíti a szükséges üzembe helyezési időt – Nincs szükség a pozíció finomhangolására a beállítóeszköz használatakor
  • Egyszerűsítse a berendezést – Az egy jeladó kevesebb kábelezést és telepítési időt jelent
  • Munkadarab eltérések azonosítása, vagy szerszámkopás érzékelése – A kis eltérések már észlelhetőek, így megelőző karbantartás lehetővé válik.

És még sok más

  • Analóg kimenet: VDC
  • Elektromos csatlakozás: Beöntött
  • Tápfeszültség:12 és 24 VDC között
  • Névleges bemeneti tartomány: 1000-5000 mV között
  • Kijelző és beállítási tartomány: 800 és 5200 m közöttV
  • Ismétlési pontosság: ±4 mV ±1 érték.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához