Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

AN02, Hangtompító, nagyteljesítményű

  • közeg: sűrített levegő
  • zajszint csökkenés: 25-35 dB(A) vagy több
  • maximális üzemi nyomás: 1,0MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1,9-53);
    AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
  • üzemi és közeghőmérséklet: 5 - 60° C

Konfigurálja a terméket

 
modell