Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

AN (BC szinterbronz), Hangtompító, általános célú, metrikus

  • közeg: sűrített levegő
  • maximális üzemi nyomás: 1,0MPa
  • zajszint csökkenés: 13-21 dB(A)
  • névleges keresztmetszet, mm 2 : 1-20
  • üzemi és közeghőmérséklet: 5 - 50° C

Konfigurálja a terméket

 
méret
csatlakozóméret