- Főoldal
- Termékek
- Sűrítettlevegő-előkészítők
- Szűrők
- Szubmikroszűrő
- AMD
Sűrítettlevegő-előkészítők
Szubmikroszűrő - AMD
Találja meg a megfelelő szűrési finomságot
- A megfelelő levegőminőséggel elkerülheti az üzemzavarokat, a rozsdát és az élettartam csökkenését - ISO 8573 szabvány szerint tanúsított levegőtisztasági osztály
- Csökkenti az elemek mennyiségét és helyet takarít meg - az AFF szűrő vízleválasztó funkcióval is rendelkezik
- Könnyítse meg a karbantartási munkákat - Átlátszó, kétrétegű csészevédő, szerszámok nélkül karbantartható konstrukció
- Energiatakarékosság és költségcsökkentés - Nagyobb áramlási kapacitás az alacsonyabb nyomásesésnek köszönhetően.
És még sok más
- Névleges szűrés: 0,01 µm
- Csatlakozás mérete: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Karbantartásjelzővel.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra