Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

AMC, Hangtompító beépített szűrővel

  • közeg: sűrített levegő
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv):
    menetes csatlakozással 16 (0,88) - 550 (31);
    belső menetes 12 (0,66) - 55 (3,1)
  • zajszint csökkenés: 35dB vagy több
  • olajköd eltávolítás: 99,9% vagy több
  • bemenő nyomás az eszközön: 0,1MP vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: 5 - 60° C