Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Aktuátor pozícióérzékelő – D-MP

Egy okos lépés

  • Folyamatos információ a henger pozíciójáról – A dugattyú pozíciója analóg jelként vagy IO-Link folyamatadatként kerül kimenetre.
  • Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Az Ön egyetlen beszállítója az Ön automatizálási igényeihez
  • Csökkentse a szerelési munkát és a raktárkészletet – Közvetlen beépítés bármelyik főtengelyünkbe.

És még sok más

  • Mérési tartomány: 25mm, 50mm, 100mm és 200mm
  • Alkalmazható henger: CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 és C55.
  • Kompatibilis IO-Link
  • Analóg kimenet: (0-10 [V]), áramerősség kimenet (4-20 [mA])
  • Az analóg kimenet megfordítható
  • A beállítás az érintőpad egyszerű megérintésével érhető el.
  • Csatlakozóvezeték-csatlakozás: M8-4 tűs és M12-4 tűs.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 10 / 12 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

D-MP
mérési tartomány
bekötővezeték