Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

AFJ, Vákuum szűrő

  • nagy átáramlású AFJ-T, akár 660 l/perc, por eltávolításához
  • vízcsepp eltávolító AFJ-S, akár 500 l/perc, vízcseppek és por eltávolítására is alkalmas
  • szűrési finomság: 5, 40, 80 µm
  • csatlakozóméretek: 1/8 - 1/2
  • standard opciók: felfogatóelem, csészeanyag, választható áramlási irány