Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

56-VQC4000, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású, ATEX osztály: 3

  • ATEX
  • 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, dugaszolható
  • Közeg: levegő / nemesgáz
  • Üzemi nyomás: 1,0 MPa [0,7 MPa (alacsony fogyasztású kivitel)]
  • Effektív terület (Cv): 1,7 fémes tömítés; 2,0 gumis tömítés
  • Tekercs névleges feszültsége: 24 V DC
  • Borítás: porálló (IP67)

Konfigurálja a terméket

 
konfiguráció
tömítőanyag
funkció
kézi felülvezérlés