Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

56-VQC2000, 5-utú mágnesszelep, ATEX osztály: 3

  • ATEX
  • Közeg: levegő / nemesgáz
  • Üzemi nyomás-tartomány: 0,1 - 0,7 Mpa
    (nagynyomású kivitel: 1,0 MPa)
  • Cv: fémes tömítés: 60; gumis tömítés: 80
  • Spirál névleges feszültsége: 24 V DC
  • Válaszidő (ms) szabvány 1 W-os kivitel:
    fémes tömítés: legfeljebb 29; gumis tömítés: legfeljebb 34
  • Környezeti és közeghőmérséklet: -10 - 50 °C

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 1 / 1 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

56-VQC20-5
konfiguráció
tömítőanyag
funkció
kézi felülvezérlés