Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

55-C(D)G1W-Z, Munkahenger, kettős működésű, átmenő dugattyúrudas, ATEX osztály: 2 - II 2GDc

  • kivitel: kettős működésű, átmenő dugattyúrudas
  • dugattyúátmérő (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 és 100
  • löket: 25 mm-től 1500 mm-ig
  • felfogatások: alapkivitel, talp, rúdoldali karima, rúdoldali billenőcsap
  • nylon és hőálló védőharmonikák elérhetők
  • jeladók széles választéka

Konfigurálja a terméket

55-CG1W-Z
mágnes
Szerelés
véghelyzet-csillapítás típusa
dugattyúátmérő
Löket
 
Menet
rendelésre készül