Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

55-C(D)85K, ISO 6432 szabványos henger, kettős működésű, elfordulásmentes, ATEX osztály: 2 - II 2GDc

  • ATEX, ISO henger, kettős működésű, egyoldali dugattyúrudas
  • Átmérők (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Típus: elfordulásmentes
  • Véghelyzet-csillapítás: csak gumis
  • Löketek (mm): 300-ig (átmérőtől függően)
  • Jeladóval felszerelhető (külön rendelhető)

Konfigurálja a terméket

55-C85K-
mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
löket
 
jeladó felfogatás

Rúdvég típusok