Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

300 sorozat

300 sorozat
  • 3-utú, cső- és alaplapra szerelhető szelep, gumitömítéssel
  • menet: metrikus, amerikai, európai
  • üzemi nyomás (MPa): 0,15 - 0,7 (belső segédlevegő)
  • válaszidő (ms): 20 vagy kevesebb (0,5MPa)
  • áramlási tényező (Cv): 0,2 (csőszelep), 0,25 (alaplapra szerelhető szelep)
  • belső és külső segédlevegős alaplapok
  • szelephelyek maximális száma: 20

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek