Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-VQZ**2*, VQZ1000 sorozat, 5-utú csőszelep

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv):
    fémes tömítés 2,0 (0,11) - 126 (0,7);
    gumitömítés 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő (ms): standard 1W, nagynyomású 1,5W:
    fémes tömítés 25 vagy kevesebb; gumitömítés 30 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C

Konfigurálja a terméket

 
Konfiguráció
tömítés kivitele
Funkció
tekercsfeszültség
Bekötővezeték
Kézi felülvezérlés
Csatlakozóméret
Talpas felerősítés
CE-megfelelőség