Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-VQ4*5*, VQ4000 sorozat, 5-utú mágnesszelep, egyedi bekábelezésű, alaplapra szerelhető

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,15 - 1,0MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv):
    2 állású fémes tömítésnél 36,0 (2,0);
    2 állású gumitömítésnél 39,6 (2,2)
    3 állású fémes tömítésnél 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
    3 állású gumitömítésnél 21,6 - 39,6 (1,2 - 2,2)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • standard válaszidő (ms) 1W:
    fémes tömítésnél 12 - 55 vagy kevesebb;
    gumitömítésnél 15 - 62 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: fémes tömítésnél -10 - 50°C;
    gumitömítésnél -5 - 50°C
  • opcionálisan IP65 védelemmel

Konfigurálja a terméket

25A-VQ451-1-Q
funkció jele
Tömítőanyag
Funkció
feszültség
Bekötővezeték
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
Kézi felülvezérlés
védelem
csőcsatlakozás jellemzője
Csatlakozóméret
Menet