Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-MXQ*A-Z, Kompakt szán, két oldali csatlakozással

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Még kompaktabb: a magasság kb. 10%-al csökkent
  • Könnyebb: akár 35%-os súlycsökkenés
  • Átmérők (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Löket: akár 150 mm-ig.

Konfigurálja a terméket

 
dugattyúátmérő
Löket
beállítóopció
működtetési opció
Jeladó
bekötővezeték
szám