Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-JSY3*40, 5-utú mágnesszelep, Egyedi bekábelezésű

  • Közeg: Levegő.
  • Tekercs névleges feszültsége: 24 V DC.
  • Üzemi nyomás tartomány: Legfeljebb 0,7 MPa.
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet: -10 - 50 °C.
  • Védelem: IP40.

Konfigurálja a terméket

25A-JSY340-5Z
működtetés
energiatakarékos áramkör
elektromos bemenet
Kézi felülvezérlés