Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-JSY1*00, 5-utú mágnesszelep, Belső huzalozás

  • Közeg: Levegő.
  • Tekercs névleges feszültsége: 24VDC.
  • Üzemi nyomás tartomány: Legfeljebb 0,7 MPa.
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet: -10 - 50 °C.
  • Védelem: IP67.

Konfigurálja a terméket

 
működtetés
energiatakarékos áramkör
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem; közös jellemzők
Kézi felülvezérlés