Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-C(D)U, Közvetlen szerelhető henger, kettős működésű

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • méret 10mm-től 32mm-ig
  • lökethosszúság akár 50 mm-ig
  • bármilyen felületre felerősíthető
  • helytakarékos
  • jeladó alkalmazható.

Konfigurálja a terméket

25A-CU-D
mágnes
dugattyúátmérő
Löket
Jeladó
bekötővezeték
szám