Profilom
Felhasználói fiókom
×
Üdvözöljük az SMC-nél
Kosár
Kedvencek
Projektkönyvek
Profilom
dugattyúátmérő
-- Pick an Option --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Löket
-- Pick an Option --
Szabványos
Közbenső löket távtartóval
Közbenső löket egyedülálló kialakítással
Állítható löket
Vezetett típus
-- Pick an Option --
Normál
Golyóscsapágy persely
Nagy pontosságú golyóscsapágy
véghelyzet-csillapítás
-- Pick an Option --
gumi ütköző
pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Fék mechanizmus
-- Pick an Option --
Fék nélkül
Fékkel
véghelyzet-reteszeléssel
Technikai tulajdonságok
-- Pick an Option --
nincs
Falra rögzítés (szimmetrikus csatlakozó pozicionálás)
Peremmel
Alsó rögzítés
Nagy precizitású mozgás (Referenciatüske)
Nagy terheléshez (fejlesztett terhelhetőség)
Egyéb speciális opciók
Hosszabb élettartamú henger
Speciális környezet
-- Pick an Option --
Nem szükséges
Szerszámgépipar (Vízálló henger)
Tisztatéri
Mikroporos környezet (10-100μm) (Stabil kenési funkció)
Mikroporos környezet (10-100μm) (Megvezetés olajlehúzóval)
Szálló mikroporos környezet ( 20 - 30 μm vagy kevesebb) (Porálló munkahenger XC92)
Battery manufacturing