Russell Breden | Csoportvezető, az SMC Európai Műszaki Központ
2024 MÁRCIUS
Az olyan alkalmazásokban, mint a laboratóriumi analízis és az in vitro diagnosztika (IVD), egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan alaplapokra, amelyek több csatornát egy tömbbe, egyetlen szilárd, átlátható megoldásba foglalnak. Itt az SMC-nél képesek vagyunk arra, hogy ezeket a gyakran technikailag nagy kihívást jelentő alaplapokat az Ön egyedi alkalmazási igényeinek megfelelően fejlesszük és gyártsuk.
A kompozit alaplapok több okból is hihetetlenül hasznosak, főleg azért, mert az optikai átláthatóság lehetővé teszi a folyadékcsatornák/útvonalak azonnali vizuális ellenőrzését. Ennek eredményeképpen könnyen megfigyelheti a színváltozásokat olyan alkalmazásokban, amelyek folyadékáramlással vagy keveredéssel járnak. Az összes folyadékkör egyetlen alaplapba történő összevonása olyan előnyöket is jelent, mint a méret csökkentést és a könnyebb karbantartást. Továbbá, mivel az összes alkatrész egy egységben van, lényegesen kevesebb csőre és csatlakozóra van szükség, ezáltal kiküszöbölve a potenciális szivárgási pontokat, segítve az általános energiahatékonyságot és növelve a rendszer megbízhatóságát.
Az SMC képességeinek bemutatása az akril alaplapok tervezése és fejlesztése terén
A technika jelenlegi állása
Az alaplapok sikeres fejlesztése és gyártása, amelyek gyakran "úgy illeszkednek, mint kesztyű a kézre", kézműves megközelítést alkalmazva azt jelenti, hogy szorosan együttműködve dolgozunk ügyfeleinkkel, akik jellemzően megadják a folyadékkör vázlatát és elrendezését, amelyre a tervezésünket alapozzuk. A kezdeti döntések gyakran az anyagminőséghez kapcsolódnak, a PMMA, a PC, a PVC vagy a PEI közül választhatunk, nagyrészt a használni kívánt folyadék típusától és hőmérsékletétől függően.
A kompozit alapok rengeteg tervezési kreativitást tesznek lehetővé. Beépíthetünk ívelt csatornákat (amelyek segítenek a holttér minimalizálásában), különböző kamratípusokat és különböző méretű csatornákat az Ön igényei szerint. Ügyfeleinknek jellemzően előnyös volt a különböző termékek, köztük a 2-útu szelepek, nyomáskapcsolók, visszacsapó szelepek és szabályzók beépítése egy integrált és megbízható áramlástani, vezérlési megoldás érdekében.

SMC 3/2-útu mágnesszelep vegyszerekhez - LVM sorozatS
MC 3/2-útu mágnesszelepek vegyszerekhez, akril alaplapon
Robusztus és bevált gyártási folyamatunk az alaprétegek megmunkálásához szükséges technológiai tapasztalatra támaszkodik, az ügyfelekkel egyeztetett pontos áramlási útvonal-konfigurációnak megfelelően, ezt követi a rétegek diffúziós kötése nyomás és hő hatására, a megfelelő méretű megoldás érdekében. A végső folyamatok közé tartozik a maradó feszültségek csökkentése a termék stabilitása érdekében, a kötés utáni megmunkálás (jellemzően menetek kialakítás) és UV-címkék vagy jelölések felhelyezése a könnyebb használat érdekében.
Orvosilag alkalmas
Az eredmény egy nagyon masszív megoldás, amelyhez nincs szükség ragasztók vagy oldószerek alkalmazását, biztosítva, hogy az elosztó alkalmas legyen az orvosi alkalmazásokban való használatra, ugyanakkor minimalizálja a folyadékszennyezést.
Ha olyan folyadékkörre van szüksége, amely összetett csatronahálózatot vagy átláthatóságot igényel a vizuális ellenőrzéshez, akkor szakértő technikai támogatásunk rendelkezésre áll, amely képes arra, hogy az Ön kompozit alaplappal kapcsolatos elképzelését megvalósítsuk.