Ferromágneses anyagok megfogása
Az MHM-X6400 mágneses megfogó szinte bármilyen ferromágneses anyagot képes megfogni, függetlenül annak felületi minőségétől.
Az innováció
Bizonyosan sokak számára ismert az a probléma, amikor egy-egy munkadarabnál a hagyományos megfogási eljárások csődöt mondanak. Az MHM-X6400 mágneses megfogó ilyen téren egyedülálló a piacon, hiszen szinte bármilyen ferromágneses anyagot képes megfogni, függetlenül annak felületi minőségétől. Belső működését leginkább egy kétszeres működtetésű munkahengerhez lehet hasonlítani, a különbség az, hogy ennél a terméknél a dugattyú nem dugattyúrúdban folytatódik, hanem egy mágnesben, amellyel maga a megfogás, valamint a „kidobás” történik.
Mitől innovatív a termék?
Az MHM-X6400 mágneses megfogó különböző megfogásokra, valamint mozgatásokra alkalmas. A megfogás erejét a cserélhető, ütköző gumikorongok vastagságával lehet szabályozni, így akár 120 N-os tartóerő is elérhető vele, még akkor is, ha a táplevegő-ellátás esetleg megszűnik. Ennek a tulajdonságának köszönhetően a munkadarab megfogása és mozgatása biztonságos. Az elengedés után legfeljebb 0,3 N a maradék tartóerő, amely ciklusidő-csökkenést és termelékenységnövekedést eredményez.
Mi az innováció előnye, mely területeken alkalmazható?
Egyenetlen felületű ferromágneses anyagok mozgatására is alkalmas. Biztonságos, a táplevegő megszűnése után sem engedi el a munkadarabot. Ütközőgumival állítható a tartóerő a 30–120 N tartományban. A rugalmas, egyszerű működésű rögzítés véghelyzet-érzékelővel is szerelhető. A minimális maradék tartóerő rövid ciklusidővel párosul. Az MHM-X6400-as mágneses megfogót leginkább az általános gépipari, autóipari és anyagmozgatási felhasználásra szánják.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/mhm.jpg)
2020.04.01.