Két művelet egyben egy új rögzítőhengerrel
Korábban a hegesztendő munkadarabok központosítása és leszorítása két műveletből tevődött össze, de egy új rögzítőhenger-sorozat ezt a két műveletet önmagában, egyidejűleg képes ellátni.
Az innováció
A világ vezető autógyárainak és az SMC kutatómérnökeinek közös tervezéséből már számos innovatív termék született. Most a hagyományos leszorítóhenger – amely már jóval korábban is az SMC termékportfóliójának részét képezte – került továbbfejlesztésre a partnerek igénye alapján. Korábban a hegesztendő munkadarabok központosítása és leszorítása két műveletből tevődött össze. A C(L)KQG/C(L)KQP sorozat a korábbi modellekkel ellentétben ezt a két műveletet önmagában, egyidejűleg képes ellátni.
Mitől innovatív a termék?
Számos test- és csapkialakítással érhető el, igazodva a speciális vevői igényekhez. A csapok anyaga minden esetben titán-nitrid (TiN) bevonatú rozsdamentes acél, amellyel sikerült maximalizálni a hegesztéskor keletkező szikrával szembeni ellenálló képességet. Kialakítása lehet kör vagy gyémánt keresztmetszetű ø12,5–30 mm-ig. A termék a biztonságos gyártást elősegítve opcionálisan kérhető fékes mechanizmussal, amely még akkor sem fogja elejteni a munkadarabot, ha a táplevegő egy esetleges meghibásodás miatt nem jut el a fékegységhez. A rögzítőhenger kialakítása rugalmasan igazodik a gyártás és a gép igényeihez: a csapok magassága gyűrűkkel finoman állítható, a jeladók és a termék maga is több irányból (akár mind a négyből) felerősíthető.

Egyidejűleg valósítja meg meg a pozicionálást és a rögzítést
Mi az innováció előnye, mely területeken alkalmazható?
Egyidejűleg valósul meg a pozicionálás és a rögzítés. A számos testkialakításnak köszönhetően csekély mértékben akadályozza a munkadarab rögzítését, 55-féle központosítócsap-kialakítás lehetséges. A titán-nitrid bevonatú acélcsapok hosszú élettartamot garantálnak. A négyoldali szerelhetőség közvetlenül rögzíthető jeladókkal párosul. Opcionálisan fékkel rendelhető, amely biztonságos gyártást eredményez. A terméket elsősorban az autóipar számára, a lemezmegmunkálási és a hegesztési műveletekhez ajánlják.
2020. ápr. 1.