Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC JSXF-P több szelepet vezérel csak egyetlen jellel

Az SMC JSXF-P több szelepet vezérel csak egyetlen jellel

Az SMC bemutatja innovatív JSXF-P sorozatú impulzusszelepeit, amelyek az idegen anyagokat hatékonyan és eredményesen távolítják el a tisztítási eljárások során. Az új JSXF-P SMARTVENT típusú impulzusszelep számos figyelemre méltó előnyt kínál, beleértve a beépített vezérlőpanelt, a magas csúcsnyomást, az alacsony levegőfogyasztást és a hosszú élettartamot.

A levegőimpulzusos megoldások ideálisak a részecskék eltávolítására a szűrőkből, beleértve a zsákos, patronos, burkolt, kerámia és szinterezett fémszálas típusokat. Bármilyen iparágban is dolgozik, a JSXF-P impulzusszelep a tulajdonságok széles választékával hozzáadott értéket teremthet.

Alap/Bázis vezérlés

A rugalmas JSXF-P egyetlen alaplappal az egyszerű beállítás érdekében akár 31 távvezérelt szelepet is irányíthat. Ezen túlmenően az SMC fejlett SMARTVENT rendszere csökkenti a kábelezést és szükségtelenné teszi a külön vezérlődobozt azáltal, hogy minden egyes szelepen integrált vezérlő található. Ez az újítás nemcsak helytakarékos, hanem lehetővé teszi az egyedi szelepbeállítások (például a be- és kikapcsolási idő) vezérlését is.

A JSXF-P másik nagy előnye a csúcsnyomás. Sok felhasználó szenved a szelep nyitásakor fellépő nyomáshiánytól, ami nem hatékony tisztításhoz vezet. Ezzel szemben a JSXF-P impulzusszelep a korábbi megoldásoknál akár 15%-kal nagyobb csúcsnyomást kínál, ami nagyobb ütőerőt és sokkal jobb tisztítási eredményeket eredményez.

A hatékonyság a JSXF-P impulzusszelep egyik fő témája, különös tekintettel az alacsony levegőfogyasztásra és a gyors válaszidőre. A megnövekedett impulzushatékonyság azt jelenti, hogy a felhasználók élvezhetik az alacsonyabb energiaszámlákat, ami hozzájárul az alacsony összköltséghez (TCO -Total Cost of Ownership, - Tulajdonjog teljes költsége). A JSXF-P további olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a TCO csökkentéséhez. Például a nagy szilárdságú és nagy élettartamú elasztomer membrán (rugó nélküli konstrukció) hosszú, 10 millió ciklusos élettartamot biztosít, és támogatja a szelep egyszerűbb karbantartását.

Érezze a különbséget

Egy utolsó megjegyzés a szűrő eltömődésére vonatkozik. Amikor egy szűrő eltömődik, az üzemi levegő zavarossá és egészségtelenné válhat a dolgozók számára, miközben az energiafogyasztás is megnő. Azonban a JSXF-P impulzusszelep használható egy nyomáskülönbség-érzékelővel kombinálva, amely segít a szűrő eltömődésének észlelésében, mielőtt az költséges problémává válna.

Bármilyen gyártó vagy feldolgozóüzem, amely azt keresi, hogy hogyan javítsa az impulzusszelepeik egyszerűségét, csúcsnyomását, levegőfogyasztását és élettartamát a hatékonyabb és eredményesebb tisztítási eljárásokhoz, nem kell tovább keresniük, mint az új SMC JSXF-P. Ezen túlmenően a tömörítő szerelvények és az elmerülő típusú kialakítás (nem kell hegeszteni a tartálycsöveket) gyors és egyszerű telepítést biztosít. A potenciális ügyfelek ezért rendkívül gyorsan élhetnek az előnyökkel.

Tudjon meg többet az SMC JSXF-P-ről digitális katalógusunkban.

2023. dec. 21.